??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
Azienda
LUCAS France – Configuratore prodotti settore lamiera
Descrizione
EC + SST + SDR + SSO + EB - EazyCompact + Smart Stack + Robots periferici
Lista materiale
EC+SST+Peripheral configuration is not complete 3015 0000/0000
Numero di ordine
EC+SST+Peripheral configuration is not complete 3015 0000/0000
Selezione del laser
Altezza disponibile per EazyCompact
mm
Inserisci valore per HA
Altezza disponibile per EazyCompact
mm
cm
inch
ft
Altezza di EazyCompact
0 mm
Stazione Carico/Scarico
Stazione mobile su Y
Sistema periferico
Aggiungere secondo magazzino su EazyCompact
Stazione mobile su Y su secondo magazzino
Sistema periferico su secondo magazzino
Scelta della posizione del laser
Visualizzazione della macchina laser
Zona di sicurezza
Visualizzazione della zona di sicurezza
-
Configurazione Smart Stack 1
Aggiungere Smart Stack 1
Smart Stack 1 stazione mobile su Y
Sistema periferico Smart Stack 1
Aggiungere secondo magazzino su Smart Stack 1
Stazione mobile su Y su secondo magazzino Smart Stack 1
Sistema periferico su secondo magazzino Smart Stack 1
Altezza disponibile per Smart Stack 1
mm
Altezza di Smart Stack 1
0 mm
Distanza tra EazyCompact e Smart Stack 1
mm
Cambiare il senso di Smart Stack 1
-
Configurazione Smart Stack 2
Aggiungere Smart Stack 2
Smart Stack 2 stazione mobile su Y
Sistema periferico Smart Stack 2
Aggiungere secondo magazzino su Smart Stack 2
Stazione mobile su Y su secondo magazzino Smart Stack 2
Sistema periferico su secondo magazzino Smart Stack 2
Altezza disponibile per Smart Stack 2
mm
Altezza di Smart Stack 2
0 mm
Distanza tra Smart Stack 1 e 2
mm
Cambiare il senso di Smart Stack 2
-
Configurazione Smart Stack 3
Aggiungere Smart Stack 3
Smart Stack 3 stazione mobile su Y
Sistema periferico Smart Stack 3
Aggiungere secondo magazzino su Smart Stack 3
Stazione mobile su Y su secondo magazzino Smart Stack 3
Sistema periferico su secondo magazzino Smart Stack 3
Altezza disponibile per Smart Stack 3
mm
Altezza di Smart Stack 3
0 mm
Distanza tra Smart Stack 2 e 3
mm
Cambiare il senso di Smart Stack 3
Posizione della stazione di carico
mm
-
Configurazione dei cassetti
Numero di posizioni di magazzino disponibili
0
Numero di posizioni di magazzino rimanenti
0
Profilo cliente
Cassetto materia prime
Cassetto vassoio rimovibile
Cassetto vassoio a lame rimovible
-
Configurazione degli accessori
Vassoio rimovibile
Vassoio a lame rimovibile